Les volants à bras thermoplastiques SHA-MRP avec poignées tournantes éclipsables se distinguent par leur design moderne.
La poignée se verrouille en position de rotation lorsqu'on la tire de 90° vers le haut. Désengagez la poignée en la tirant et en la déplaçant de 90° vers le centre du volant. Un ressort de compression maintient la poignée dans les deux positions.
Ces volants constituent un excellent choix pour les applications exigeant que la poignée ne puisse causer des dommages.
Spécifications
Plastique nylon
Noir, chargé de verre
Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
Douille de moyeu
Acier, zingué, moulé
Poignées tournantes éclipsables PGR
Plastique nylon
noir, finition mate
Mécanisme éclipsable
Moyeu en acier chromé
Tige en acier zingué
Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables