GN 164 Bagues graduées Taille métrique, acier

Photo

GN 164 Taille métrique, anneaux gradués en acier Codage: MCRS - Finition chromée mate, échelle 0...90, 100 graduations, schéma de graduation d<sub>1</sub>/100 A RA 0-10 20...90/10
Codage: MCRS - Finition chromée mate, échelle 0...90, 100 graduations, schéma de graduation d1/100 A RA 0-10 20...90/10
GN 164 Taille métrique, anneaux gradués en acier Codage: MCRS - Finition chromée mate, échelle 0...90, 100 graduations, schéma de graduation d<sub>1</sub>/100 A RA 0-10 20...90/10 GN 164 Taille métrique, anneaux gradués en acier Codage: MCR - Finition chromée mate

Description du produit

Informations

La bague sans friction d'usure garantit la parfaite rotation de l'anneau gradué avec l'arbre.

Cette solution faible coût est possible en raison de l'absence d'autres éléments de liaison.
Ces anneaux gradués sont disponibles avec ou sans graduations, chromés mats, numéros et marquages en noir.

En ce qui concerne la conception, la numérotation, la position des numéros et la séquence de numérotation des graduations, voir structure des anneaux gradués sur la feuille de commande (Comment commander - Graduations).

Prix des autres graduations sur demande !

Spécifications

Acier
  • Moletées
  • La patte de graduation d1 est finement tournée
  • chromé mat sans graduation MCR
  • chromé mat avec graduation standard MCRS

Graduation
gravée par laser précision,
noir
Anneau de serrage
Caoutchouc
Anneau de friction
Polyamide

RoHS

Sur demande

graduations spéciales, voir "Comment commander les graduations"

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 164 Taille métrique, anneaux gradués en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage :

BSans anneau de friction
RAvec anneau de friction

Codage

MCRFinition chromée mate
MCRSFinition chromée mate, échelle 0...90, 100 graduations, schéma de graduation d1/100 A RA 0-10 20...90/10
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 ±0.0008d2 +0.001
Alésage
d3d4 -0.0008 / -0.0019d5
1.180.470.551.250.470.550.41
1.570.550.631.630.550.630.49
1.970.630.712.040.630.710.57
2.360.710.792.420.710.790.65

Configuration et prix

3D Product Configurator
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Codage


Comment commander - Graduations

MD164_SB-15361-1

Information

La taille des chiffres et la longueur des graduations dépendent du nombre de graduations, de la quantité de chiffres et du diamètre de la bague graduée.
Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$49.24
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$49.24
2549$45.14
5099$41.04
≥ 100$36.93
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.650 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 164-30-B12-MCRGN 164-30-B12-MCRSGN 164-30-R12-MCRGN 164-30-R12-MCRSGN 164-30-B14-MCRGN 164-30-B14-MCRSGN 164-30-R14-MCRGN 164-30-R14-MCRSGN 164-40-B14-MCRGN 164-40-B14-MCRSGN 164-40-R14-MCRGN 164-40-R14-MCRSGN 164-40-B16-MCRGN 164-40-B16-MCRSGN 164-40-R16-MCRGN 164-40-R16-MCRSGN 164-50-B16-MCRGN 164-50-B16-MCRSGN 164-50-R16-MCRGN 164-50-R16-MCRSGN 164-50-B18-MCRGN 164-50-B18-MCRSGN 164-50-R18-MCRGN 164-50-R18-MCRSGN 164-60-B18-MCRGN 164-60-B18-MCRSGN 164-60-R18-MCRGN 164-60-R18-MCRSGN 164-60-B20-MCRGN 164-60-B20-MCRSGN 164-60-R20-MCRGN 164-60-R20-MCRS