R | Nombres croissants dans le sens des aiguilles d'une montre |
L | Nombres croissants dans le sens anti-horaire |
d1 | Réduction Pignon de comptage | d2 | d3 | l1 | l2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 | 2:1 | 10:1 | 20:1 | 40:1 | 72:1 | 1.96 | 1.90 | 1.18 | 0.91 |
1.65 | 4:1 | 12:1 | 24:1 | 48:1 | 100:1 | 1.96 | 1.90 | 1.18 | 0.91 |
1.65 | 6:1 | 15:1 | 30:1 | 50:1 | 120:1 | 1.96 | 1.90 | 1.18 | 0.91 |
1.65 | 8:1 | 16:1 | 36:1 | 60:1 | - | 1.96 | 1.90 | 1.18 | 0.91 |
2.36 | 2:1 | 10:1 | 20:1 | 40:1 | 72:1 | 2.70 | 2.64 | 1.26 | 0.98 |
2.36 | 4:1 | 12:1 | 24:1 | 48:1 | 100:1 | 2.70 | 2.64 | 1.26 | 0.98 |
2.36 | 6:1 | 15:1 | 30:1 | 50:1 | 120:1 | 2.70 | 2.64 | 1.26 | 0.98 |
2.36 | 8:1 | 16:1 | 36:1 | 60:1 | 150:1 | 2.70 | 2.64 | 1.26 | 0.98 |
Solidement fixé au boîtier ou à l'élément d'actionnement, l'arbre d'entraînement de l'aiguille rouge la plus longue est monté au centre de l'indicateur de position. L'aiguille rouge indique donc la rotation de la broche dans un rapport de 1 à 1, tout en tournant dans le même sens que la broche. Le pendule est positionné librement sur l'arbre d'entraînement de l'aiguille mais ne tourne pas de façon synchrone et reste toujours dans la même position en raison de la force de gravité. |
Les indicateurs de position à pendule se caractérisent par le fait que le système de mesure est entièrement intégré dans l'élément d'actionnement. Lors de l'installation, ils ne nécessitent aucune autre mesure côté machine. |
|
Alors que l'aiguille rouge plus longue indique le mouvement rotatif de la broche dans un rapport de 1 à 1, l'aiguille noire plus courte n'effectue qu'une fraction du mouvement rotatif défini par le rapport de réduction. Exemple : Plage de réglage de la broche : 11 tours Rapport de réduction sélectionné : 12 à 1 Cette sélection donne pratiquement toute la plage de la graduation de l'indicateur de position. |
Les graduations standard ont des divisions (nombre de marques de graduation) correspondant au rapport de réduction. |
|||||||||||
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $63.27 |
7 | 99 | $60.97 |
100 | 249 | $57.52 |
≥ 250 | $51.77 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351