Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence | d1 | h1
Longueur
Goujon de serrage | b | d2 | d3 | d4 | h2 | h3 | h4 | k |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A79871 | M 16 | 2.17 | 1.97 | 1.65 | 2.36 | M 5 | 0.79 | 1.30 | 2.40 | 1.57 |
A79897 | M 16 | 3.54 | 1.97 | 1.65 | 2.36 | M 5 | 0.79 | 1.30 | 3.66 | 1.57 |
A79749 | M 20 | 2.72 | 1.97 | 1.97 | 2.76 | M 6 | 0.98 | 1.61 | 3.03 | 1.97 |
A79764 | M 20 | 4.29 | 1.97 | 1.97 | 2.76 | M 6 | 0.98 | 1.61 | 4.57 | 1.97 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 | h1
Longueur
Goujon de serrage | b | d2 | d3 | d4 | h2 | h3 | h4 | k |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M 16 | 2.17 | 1.97 | 1.65 | 2.36 | M 5 | 0.79 | 1.30 | 2.40 | 1.57 |
M 16 | 3.54 | 1.97 | 1.65 | 2.36 | M 5 | 0.79 | 1.30 | 3.66 | 1.57 |
M 20 | 2.72 | 1.97 | 1.97 | 2.76 | M 6 | 0.98 | 1.61 | 3.03 | 1.97 |
M 20 | 4.29 | 1.97 | 1.97 | 2.76 | M 6 | 0.98 | 1.61 | 4.57 | 1.97 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$68.46
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 24 | $68.46 |
25 | 49 | $62.76 |
50 | 99 | $57.05 |
≥ 100 | | $51.35 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.089 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
Tutoriel de téléchargement CAO
À propos des téléchargements CAO