NO. 6312 VS Pinces crocodile Avec supports réglables et goujon de serrage

Photo

 NO. 6312 VS Pinces crocodile, avec supports réglables et goujon de serrage

Description du produit

Informations

Les pinces crocodile NO. 6312 VS sont réglables en continu et facilement extensibles pour chaque hauteur de serrage. Elles sont utilisées pour une variété d'applications de serrage, y compris celles qui utilisent des rainures en T et des trous filetés.

La pièce de compression et les supports réglables sont connectés en permanence au corps de la pince crocodile, de sorte que celle-ci peut être utilisée rapidement.

Le corps de la pince est doté de deux surfaces de serrage différentes et peut être facilement tourné pour utiliser un côté ou l'autre. La construction entièrement assemblée facilite son installation et sa manipulation sur des équipements.

Les pinces crocodile conviennent particulièrement à une utilisation sur des machines de moulage par injection et sur diverses presses.

Spécifications

Corps de la pince, pièce de compression et support dorsal
Acier trempé
Finition galvanisée


Goujon fileté DIN 6379
Acier trempé


Rondelle DIN 6340
Acier trempé


Écrou DIN 6330B
Acier trempé


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
 NO. 6312 VS Pinces crocodile, avec supports réglables et goujon de serrage schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Alésage
FiletageLongueurExtension de support
NO. 6312 **
h1h2h3h4h5b1b2l1l2l3l4Force F de serrage max.*
B 13M 123.94-1.060.670.470-30181.731.184.530.430.981.186744 lbf (30 kN)
B 13M 124.92-1.060.670.470-55181.731.184.530.430.981.186744 lbf (30 kN)
B 17M 124.92-1.420.830.670-50202.171.615.910.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 17M 126.30-1.420.830.670-70202.171.615.910.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 17M 164.92-1.420.830.670-70202.171.615.910.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 17M 166.30-1.420.830.670-70202.171.615.910.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 21M 206.30-1.651.060.790-40302.441.187.360.551.731.7313489 lbf (60 kN)
B 21M 207.87-1.651.060.790-80302.441.187.360.551.731.7313489 lbf (60 kN)
B 25M 207.87-2.011.340.940-70312.761.189.250.672.361.8516861 lbf (75 kN)
B 25M 209.84-2.011.340.940-100312.761.189.250.672.361.8516861 lbf (75 kN)
B 25M 247.87-2.011.340.940-70312.761.189.250.672.361.8516861 lbf (75 kN)
B 25M 249.84-2.011.340.940-100312.761.189.250.672.361.8516861 lbf (75 kN)
B 21M 209.84M16 X 551.651.060.7930-14163-912.441.187.362.481.731.7313489 lbf (60 kN)
B 21M 2012.40M16 X 901.651.060.7940-19063-1232.441.187.362.481.731.7313489 lbf (60 kN)
B 25M 2012.40M20 X 692.011.340.9450-17572-1082.761.189.252.832.361.8516861 lbf (75 kN)
B 25M 2015.75M20 X 1092.011.340.9450-22072-1472.761.189.252.832.361.8516861 lbf (75 kN)
B 25M 2412.40M20 X 692.011.340.9445-18072-1082.761.189.252.832.361.8516861 lbf (75 kN)
B 25M 2415.75M20 X 1092.011.340.9445-21572-1472.761.189.252.832.361.8516861 lbf (75 kN)
*Forces de serrage indiquées en position de serrage optimale (la plus petite distance entre la vis de serrage et le point de serrage). Les forces de serrage peuvent varier en fonction du serrage, de la classe de résistance de la vis de serrage et de l'état du filetage (lubrification).

**Pour les versions dotées d'une rallonge de support, voir NO. 6312S.

Configuration et prix

Alésage d
Filetage (Goujon de serrage)
Longueur

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$132.73
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$132.73
1024$121.67
2549$110.61
≥ 50$99.54
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.408 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.