Les colliers de montage GN 801 ont été développés pour être utilisés avec les sauterelles qui sont conçues avec un bras de serrage à fourche.
Le collier de montage peut être déplacé sur le bras de serrage. Une fois la position souhaitée obtenue, vous pouvez le fixer à l'aide de la vis de serrage.
Le filetage d2 sert à maintenir les vis de pression, les moules sous pression et les appareils similaires.
La hauteur idéale de serrage peut être ajustée sans desserrer le collier de montage sur le bras de serrage à fourche.
t Profondeur
utile de la
bande de
roulement du
bras de serrage
pour
sauterelles
GN 810
GN 810.1
GN 812
GN 812.1
GN 820
GN 820.1
GN 820.2
GN 820.3
GN 820.4
GN 860
GN 862
GN 862.1
0.63
M 6
1.04
1.30
1.22*
0.28
M 4
0.63
0.55*
0.26
0.94
0.87*
130
-
130
125
0.71
M 8
1.22
1.50
1.46**
0.31
M 5
0.71
0.67**
0.33
1.02
0.98**
230
200
230
200
0.87
M 10
1.46
1.85
1.77***
0.31
M 5
0.87
0.79***
0.41
1.18
1.10***
330
300
355
300
0.94
M 10
1.61
1.93
-
0.31
M 5
0.94
-
0.39
1.26
-
-
-
-
-
1.02
M 10
1.54
1.89
-
0.31
M 5
0.87
-
0.49
1.18
-
430
-
-
400
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* Dimension entre parenthèses applicable à GN 860 *** Dimension entre parenthèses applicable à GN 812, GN 812.1, GN 860, GN 862 et GN 862.1 ** Dimension entre parenthèses applicable à GN 812, GN 812.1 GN 862 et GN 862.1
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS(Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.055 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.