Un circlip entre la vis et le patin fournit une connexion rapide et simple.
Le patin peut être désassemblé de la vis.
Spécifications
Vis de pression
DIN 6332
Acier, finition oxyde noir
Patin
DIN 6311
Acier, finition oxyde noir
Écrous de blocage hexagonaux ISO 4032 / DIN 934
Acier
Zingué, finition passivée bleue
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS(Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.066 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.