Options de pièce / Tableau
Type
Afficher / Masquer colonnes
Référence Taille FH
Capacité de rétention a b d1 d2 d3 h1 ≈ h2 l1 ≈
120
300
809 lbf (3600 N)
1619 lbf (7200 N)
0.67
0.79
1.89
2.28
0.47
0.55
M 6
M 8
0.22
0.26
4.37
5.51
1.22
1.42
5.12
6.57
841-120-AS 120 809 lbf (3600 N) 0.67 1.89 0.47 M 6 0.22 4.37 1.22 5.12
841-300-AS 300 1619 lbf (7200 N) 0.79 2.28 0.55 M 8 0.26 5.51 1.42 6.57
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Taille l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ m1 m2 m3 A/F t w
Course
4.76
6.10
1.57
2.24
1.18
1.77
1.34
1.97
1.18
1.34
0.67
0.71
0.94
1.06
0.47
0.63
0.79
1.30
4.76 1.57 1.18 1.34 1.18 0.67 0.94 0.47 0.79
6.10 2.24 1.77 1.97 1.34 0.71 1.06 0.63 1.30
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Taille FH
Capacité de rétention a b d1 d2 d3 h1 ≈ h2 l1 ≈
120
300
809 lbf (3600 N)
1619 lbf (7200 N)
0.67
0.79
1.89
2.28
0.47
0.55
M 6
M 8
0.22
0.26
4.37
5.51
1.22
1.42
5.12
6.57
120 809 lbf (3600 N) 0.67 1.89 0.47 M 6 0.22 4.37 1.22 5.12
300 1619 lbf (7200 N) 0.79 2.28 0.55 M 8 0.26 5.51 1.42 6.57
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Taille l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ m1 m2 m3 A/F t w
Course
120
300
4.76
6.10
1.57
2.24
1.18
1.77
1.34
1.97
1.18
1.34
0.67
0.71
0.94
1.06
0.47
0.63
0.79
1.30
120 4.76 1.57 1.18 1.34 1.18 0.67 0.94 0.47 0.79
300 6.10 2.24 1.77 1.97 1.34 0.71 1.06 0.63 1.30
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$29.35
In Stock: 80
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $29.35
50 99 $26.91
100 249 $24.46
≥ 250 $22.01
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.661 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351