GN 844 Sauterelles à tige coulissante Acier, à usage intensif

Photo

GN 844 Sauterelles à tige coulissante en acier, à usage intensif Type: ASD - Serrage en tournant la poignée dans le sens anti-horaire
Type: ASD - Serrage en tournant la poignée dans le sens anti-horaire
GN 844 Sauterelles à tige coulissante en acier, à usage intensif Type: ASD - Serrage en tournant la poignée dans le sens anti-horaire GN 844 Sauterelles à tige coulissante en acier, à usage intensif Type: ASS - Serrage en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre

Description du produit

Informations

Les sauterelles à tige coulissante GN 844 sont connues pour leur faible hauteur dans toutes les positions de serrage. Elles peuvent être utilisées pour obtenir des forces de maintien très élevées grâce à leur corps massif et robuste.
Dans ces dispositifs, le mouvement circulaire de la poignée se transforme en mouvement linéaire de la sauterelle le long de son axe.

Spécifications

Base
Acier

  • Forgé
  • Manganèse phosphaté

Bras de levier

  • acier cémenté C10
  • zingué, finition passivée bleue

Doigt Acier St 37
Zingué, finition passivée bleue


Toutes les sections mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 844 Sauterelles à tige coulissante en acier, à usage intensif schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASDSerrage en tournant la poignée dans le sens anti-horaire
ASSSerrage en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité de rétention
abd1d2d3h1h2l1
70202 lbf (900 N)0.470.770.33M 60.171.931.423.39
160292 lbf (1300 N)0.590.980.43M 60.223.111.814.61
5501012 lbf (4500 N)0.791.260.55M 80.284.452.176.50
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel2l3m1m2m3m4stw
Course
703.030.871.021.020.51-0.240.470.79
1604.211.261.441.320.45-0.280.471.18
5506.021.651.381.610.591.610.280.631.65

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$41.36
In Stock: 192
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$41.36
5099$37.92
100249$34.47
≥ 250$31.02
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.368 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.