Les sauterelles „Longlife“ GN 810.11 peuvent recevoir une vis spécifique à l'application.
Les sauterelles GN 810.11 sont un développement avancé des sauterelles GN 810.1. La conception en tôle d'acier des bras de serrage et des leviers est remplacée par des composants de précision ou forgés. Les pièces restantes en tôle d'acier ont été renforcées, tandis que les goupilles de roulement et les rivets sont durcis et rectifiés.
Ces sauterelles sont donc adaptées aux applications impliquant des forces importantes et nécessitant une longue durée de vie.
Des tests approfondis ont montré qu'un fonctionnement sans problème (sous charge) est assuré même après un million de cycles de serrage.
Des rondelles latérales crantées sont incluses.
Spécifications
Sauterelle
Acier
moulage de précision
finition noircie
Bras de levier
Acier
forgé
finition noircie
Pièces en tôle
acier cémenté
finition noircie
Axes de support et rivets
Acier, durci et rectifié
Toutes les pièces mobiles
Lubrifiées avec une graisse spéciale.
Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 2.645 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.