Options de pièce / Tableau
Version P1 Taille de la plaque (100 mm x 85 mm) P3 Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
Type Afficher / Masquer colonnes Référence
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce) D
Diamètre
de la roue T2
Bande de roulement
Largeur H
Total
Hauteur A x B
Diamètre platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon
Capacité de charge
(kg)
4 5 6 8 3.125 3.15 3.94 4.92 5.91 7.87 1.18 1.26 1.57 1.97 4.02 4.92 5.91 7.48 9.25 100 x 85 140 x 110 80 x 60 105 x 75-80 M8 / 5/16" M10 / 3/8" 100 125 150 300 350 80GMN2 3.125 3.15 1.26 4.02 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 100
102GMN2 4 3.94 1.18 4.92 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 125
125CMN2 5 4.92 1.57 5.91 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 150
150GMN2 6 5.91 1.97 7.48 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 300
200GMN2 8 7.87 1.97 9.25 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 350
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes Métrique
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce) D
Diamètre
de la roue T2
Bande de roulement
Largeur H
Total
Hauteur A x B
Diamètre platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon
Capacité de charge
(kg)
4 5 6 8 3.125 3.15 3.94 4.92 5.91 7.87 1.18 1.26 1.57 1.97 4.02 4.92 5.91 7.48 9.25 100 x 85 140 x 110 80 x 60 105 x 75-80 M8 / 5/16" M10 / 3/8" 100 125 150 300 350
3.125 3.15 1.26 4.02 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 100
4 3.94 1.18 4.92 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 125
5 4.92 1.57 5.91 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 150
6 5.91 1.97 7.48 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 300
8 7.87 1.97 9.25 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 350
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$68.23
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price 1 24 $68.23 25 49 $62.54 50 99 $56.86 ≥ 100 $51.17
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.565 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.