LWG-TPARoulettes pivotantes synthétiques WAVEPlastique nylon, avec roues en caoutchouc thermoplastique et support de trou de boulon, composants en acier
Photo
Type: K-FI-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
Capacité de charge de 100 à 110 kg
Le décalage profond permet un montage simple des roulettes sans devoir démonter la roue du support.
Les roulements à billes rainurés à double palier et rangée simple, gages d'une manipulation sans encombre et faciles à nettoyer, sont équipés de série de protections de la bande de roulement.
Allient une capacité de charge très élevée et une faible hauteur de montage.
Extrêmement silencieuses, anti-traces et déplacement en souplesse.
Résistance chimique extrêmement élevée à de nombreuses substances agressives, résistance extrêmement élevée aux fuites, résistance à des températures comprises entre -20 ° et 60 °C (-4 ° - 140 °F)--temporairement jusqu'à 100 °C (212 °F).
La capacité de charge indiquée diminue si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F).
Spécifications
Support de pivot
Nylon renforcé, design moderne et agréable
Roulements à billes rainurés à double palier dans la couronne du pivot
Couleur gris argent RAL 7001
Roue
Caoutchouc thermoplastique gris, roulement lisse, pneu non marquant (dureté 85° Shore A), collé au centre de la roue en polypropylène
Roulement lisse ou à billes avec protection de la bande de roulement
RoHS
Sur demande
Autres variantes de couleurs à partir d'une quantité minimale donnée
Versions antistatiques "ELS"
Roues individuelles, série TPA
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
G
Palier lisse
G-FI
Palier lisse avec frein stop-fix
K-FI-FK
Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
K-FK
Roulement à billes avec protection de la bande de roulement