LK-ALST Roulettes pivotantes en acier embouti avec supports pour service mi-lourd

Photo

 LK-ALST Roulettes pivotantes en acier embouti avec supports pour service mi-lourd Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix
Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix
 LK-ALST Roulettes pivotantes en acier embouti avec supports pour service mi-lourd Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix  LK-ALST Roulettes pivotantes en acier embouti avec supports pour service mi-lourd Type: K - Roulement à billes

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 230 à 600 kg.
Très grand confort d'utilisation grâce à une bande de roulement particulièrement épaisse et souple.
Convient particulièrement aux capacités de charge élevées et à un montage à profil bas. Particulièrement résistant aux charges à fort impact et aux chocs. Faible résistance au roulement. Résistant à la corrosion, à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures. Ne marque pas et n'use pas le plancher.
Fonctionnement peu bruyant.

Spécifications

Support
  • Acier embouti pour usage intensif, zingué
  • Double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • Pivot étanche
  • Boulon d'axe de roue en acier zingué
  • Support de pivot avec fourche et platine renforcées
  • Pivot central pour usage intensif, boulonné et sécurisé

Roue
  • Bande de roulement "Blickle Softhane" (polyuréthane spécial)
    Dureté de 75° Shore A
  • Couleur verte
  • Liaison chimique très forte au centre de la roue

Centre de la roue
Aluminium moulé sous pression, avec roulements à billes

RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
 LK-ALST Roulettes pivotantes en acier embouti avec supports pour service mi-lourd schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
P14Taille de la plaque (4 1/2" x 4")

Type

KRoulement à billes
K-FIRoulement à billes avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
3.1253.151.575.124 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3 x 3M10_/_3/8"1.77230.00
43.941.575.124 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3 x 3M10_/_3/8"1.77300.00
54.921.576.104 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3 x 3M10_/_3/8"1.89350.00
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
43.941.575.12100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77300.00
43.941.575.12140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"1.77300.00
54.921.576.10100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.89350.00
54.921.576.10140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"1.89350.00
6.31256.301.977.95140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.48550.00
87.871.979.65140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.56600.00

Configuration et prix

D
Version



Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$80.04
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$80.04
2549$73.37
5099$66.70
≥ 100$60.03
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

LK-ALST-100-P1-KLK-ALST-100-P1-K-FILK-ALST-100-P3-KLK-ALST-100-P3-K-FILK-ALST-125-P1-KLK-ALST-125-P1-K-FILK-ALST-125-P3-KLK-ALST-125-P3-K-FILK-ALST-160-P3-KLK-ALST-160-P3-K-FILK-ALST-200-P3-KLK-ALST-200-P3-K-FILK-ALST-80-P14-KLK-ALST-80-P14-K-FILK-ALST-100-P14-KLK-ALST-100-P14-K-FILK-ALST-125-P14-KLK-ALST-125-P14-K-FI