L-ALTH Roulettes pivotantes à bande de roulement Extrathane® pour service mi-lourd Acier, avec support de platine

Photo

 L-ALTH Roulettes pivotantes à bande de roulement Extrathane® pour service mi-lourd, avec support de platine Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix
Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix
 L-ALTH Roulettes pivotantes à bande de roulement Extrathane® pour service mi-lourd, avec support de platine Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix  L-ALTH Roulettes pivotantes à bande de roulement Extrathane® pour service mi-lourd, avec support de platine Type: K - Roulement à billes

Description du produit

Informations

Capacité de charge 200 kg.
La construction spéciale du support permet d'obtenir un jeu extrêmement faible de la couronne du pivot et une longue durée de vie.

Particulièrement résistant aux charges à fort impact et aux chocs. Faible résistance au roulement. Résistant à la corrosion, à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures. Ne marque pas et n'use pas le plancher. Fonctionnement peu bruyant.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, avec support de platine
  • Le support de pivot a deux chemins de billes dans la couronne du pivot
  • Pivot étanche
  • Axe de roue boulonné
  • Levier de frein en acier, zingué, finition passivée bleue

Bande de roulement

  • Bande de roulement Blickle Extrathane® (polyuréthane), couleur marron clair, couleur de jante grise
    Dureté de 92° Shore A
  • Liaison chimique très forte à la jante

Centre de la roue

  • Jante en aluminium moulé sous pression avec roulements à billes

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 L-ALTH Roulettes pivotantes à bande de roulement Extrathane® pour service mi-lourd, avec support de platine schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P12Taille de la plaque (3 5/8" x 2 1/2")

Type

KRoulement à billes
K-FIRoulement à billes avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
4.003.941.575.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.42180.00
5.004.921.576.103 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57180.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Version

Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$66.51
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$66.51
5099$60.97
100249$55.43
≥ 250$49.88
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 2.094 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale