Options de pièce / Tableau
Version
P12 Taille de la plaque (3 5/8" x 2 1/2")
Type
Afficher / Masquer colonnes
Référence
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce) D
Diamètre
de la roue T2
Bande de roulement
Largeur H
Total
Hauteur A x B
Taille platine supérieure a x b
Distance entre
trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
4.00
5.00
3,94
4,92
1,57
5,12
6,10
3 5/8 x 2 1/2
3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4
M8_/_5/16"
1,42
1,50
180,00
B-ALTH-100K-12 4.00 3,94 1,57 5,12 3 5/8 x 2 1/2 3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4 M8_/_5/16" 1,42 180,00
B-ALTH-125K-12 5.00 4,92 1,57 6,10 3 5/8 x 2 1/2 3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4 M8_/_5/16" 1,50 180,00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce) D
Diamètre
de la roue T2
Bande de roulement
Largeur H
Total
Hauteur A x B
Taille platine supérieure a x b
Distance entre
trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
4.00
5.00
3,94
4,92
1,57
5,12
6,10
3 5/8 x 2 1/2
3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4
M8_/_5/16"
1,42
1,50
180,00
4.00 3,94 1,57 5,12 3 5/8 x 2 1/2 3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4 M8_/_5/16" 1,42 180,00
5.00 4,92 1,57 6,10 3 5/8 x 2 1/2 3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4 M8_/_5/16" 1,50 180,00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$60.47
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $60.47
50 99 $55.43
100 249 $50.40
≥ 250 $45.36
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.807 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
- Sélectionner format de données CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2006
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DXF AUTOCAD VERSION 2013
SVG
TIFF (2D View)
À propos des téléchargements CAO