Plage de capacité de charge allant de 180 à 800 kg.
Particulièrement résistant aux charges à fort impact et aux chocs. Faible résistance au roulement. Résistant à la corrosion, à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures. Ne marque pas et n'use pas le plancher. Fonctionnement peu bruyant.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.
Spécifications
Support
Acier épais embouti, zingué, avec support de platine
Support de pivot avec fourche et platine renforcées
Pivot central pour usage intensif, boulonné et sécurisé
Double chemin de billes dans la couronne du pivot
Renforcé par des douilles de palier durcies spéciales dans la couronne rotative
Axe de roue boulonné
Roue
Bande de roulement Blickle Extrathane® (polyuréthane)
Dureté de 92° Shore A
Liaison chimique très forte à la jante
Jante en aluminium moulé sous pression avec roulements à billes
Jante de couleur grise, bande de roulement de couleur orange foncé
RoHS
Sur demande
Supports avec verrous directionnels pour tailles 160 et 200