L-G Roulettes pivotantes à roue en fonte pour service mi-lourd Acier, zingué, avec support de platine, série de support standard

Photo

 L-G Roulettes pivotantes à roue en fonte pour service mi-lourd en acier zingué, avec support de platine, série support normal Type: G - Palier lisse

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 200 à 350 kg.
Résistance élevée à la compression et à l'usure. Résistance aux huiles et à l'abrasion. Faible résistance au roulement des débris. De très grandes capacités de charge sont possibles.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, avec support de platine
  • Support de pivot avec double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • Axe de pivot pour usage intensif
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Fonte
  • Usinée et ébavurée
  • Finition laquée
  • Gris

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série G
Verrou directionnel

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 L-G Roulettes pivotantes à roue en fonte pour service mi-lourd en acier zingué, avec support de platine, série support normal schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)

Type

GPalier lisse
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Diamètre de la roue
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Largeur de la bande de roulement
H
Hauteur totale
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
3.1253.150.984.02100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.50200.00
43.941.384.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42200.00
54.921.385.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57200.00
65.911.977.48140 x 110105 x 75 -80M10 / 3/8"2.36350.00
87.871.979.25140 x 110105 x 75 -80M10 / 3/8"2.56350.00

Configuration et prix

3D Product Configurator
D
Version


Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$58.21
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$58.21
2549$53.36
5099$48.51
≥ 100$43.66
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 3.328 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
L-G-80-P1-GL-G-100-P1-GL-G-125-P1-GL-G-150-P3-GL-G-200-P3-G