P12 | Taille de la plaque (3 5/8" x 2 1/2") |
P25 | Taille de la plaque (90 mm x 66 mm) |
G | Palier lisse |
G-FI | Palier lisse avec frein stop-fix |
KD-FI-FK | Joints de roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement |
KD-FK | Joints de roulement à billes avec protection de la bande de roulement |
Nominal Roue Diamètre (Pouce) | D Diamètre de la roue | T2 Bande de roulement Largeur | H Total Hauteur | A x B Taille platine supérieure | a x b Distance entre trous de boulons | d Taille de boulon | F Décalage | Capacité de charge (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.125 | 3.15 | 1.26 | 4.37 | 3 5/8 x 2 1/2 | 2 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4 | M8 / 5/16" | 1.57 | 100 |
4 | 3.94 | 1.26 | 5.35 | 3 5/8 x 2 1/2 | 2 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4 | M8 / 5/16" | 1.57 | 110 |
5 | 4.92 | 1.26 | 6.34 | 3 5/8 x 2 1/2 | 2 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4 | M8 / 5/16" | 1.57 | 120 |
Nominal Roue Diamètre (Pouce) | D Diamètre de la roue | T2 Bande de roulement Largeur | H Total Hauteur | A x B Taille platine supérieure | a x b Distance entre trous de boulons | d Taille de boulon | F Décalage | Capacité de charge (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.125 | 3.15 | 1.26 | 4.37 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | M8 / 5/16" | 1.57 | 100 |
4 | 3.94 | 1.26 | 5.35 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | M8 / 5/16" | 1.57 | 110 |
5 | 4.92 | 1.26 | 6.34 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | M8 / 5/16" | 1.57 | 120 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $55.00 |
25 | 49 | $50.42 |
50 | 99 | $45.84 |
≥ 100 | $41.25 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351