P12 | |
P25 |
G | Cojinete liso |
G-FI | Cojinete liso con freno «stop-fix» |
KD-FI-FK | Sellos del cojinete de bolas con freno stop-fix, con protección anti-hilos |
KD-FK | Sellos del cojinete de bolas con protección anti-hilos |
Diámetro nominal de la rueda (pulgadas) | D Diámetro de la rueda | T2 Ancho de la banda | H Altura total | A x B Tamaño de la placa superior | a x b Espacio del orificio del perno | d Tamaño del perno | F Inclinación | Capacidad de carga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.125 | 3.15 | 1.26 | 4.37 | 3 5/8 x 2 1/2 | 2 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4 | M8 / 5/16" | 1.57 | 100 |
4 | 3.94 | 1.26 | 5.35 | 3 5/8 x 2 1/2 | 2 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4 | M8 / 5/16" | 1.57 | 110 |
5 | 4.92 | 1.26 | 6.34 | 3 5/8 x 2 1/2 | 2 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4 | M8 / 5/16" | 1.57 | 120 |
Diámetro nominal de la rueda (pulgadas) | D Diámetro de la rueda | T2 Ancho de la banda | H Altura total | A x B Tamaño de la placa superior | a x b Espacio del orificio del perno | d Tamaño del perno | F Inclinación | Capacidad de carga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.125 | 3.15 | 1.26 | 4.37 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | M8 / 5/16" | 1.57 | 100 |
4 | 3.94 | 1.26 | 5.35 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | M8 / 5/16" | 1.57 | 110 |
5 | 4.92 | 1.26 | 6.34 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | M8 / 5/16" | 1.57 | 120 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $55.00 |
25 | 49 | $50.42 |
50 | 99 | $45.84 |
≥ 100 | $41.25 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.