GN 6322 Goupilles de serrage de pièce Acier

Photo

GN 6322 Goupilles de serrage de pièce en acier Type: B - Boulon de serrage de pièces, haut, cylindrique
Type: B - Boulon de serrage de pièces, haut, cylindrique
GN 6322 Goupilles de serrage de pièce en acier Type: B - Boulon de serrage de pièces, haut, cylindrique GN 6322 Goupilles de serrage de pièce en acier Type: C - Boulon de serrage de pièces, haut, aplati

Description du produit

Informations

Les goupilles de serrage de pièces GN 6322 sont insérées dans les alésages pour être positionnées, avec l'épaulement de type bille facilitant l'insertion dans l'alésage.

La conception aplatie de type C procure une tolérance pour l'espacement des deux alésages. Cette conception est également utilisée pour fixer des pièces devant être positionnées uniquement dans un seul sens.

Spécifications

Corps de goupille
Acier trempé, durciType B : Cylindrique
Type C : Aplati

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6322 Goupilles de serrage de pièce en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BBoulon de serrage de pièces, haut, cylindrique
CBoulon de serrage de pièces, haut, aplati
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.0002/-0.0007d2 -0.001d3 -0.005/-0.002d4
Thread
h1h2Longueur ls
Type C
tr
0.390.280.39M 30.390.100.280.100.240.10
0.470.310.47M 40.470.120.310.100.310.12
0.630.470.63M 50.630.160.470.170.390.16
0.790.550.79M 50.790.200.550.200.390.20
0.870.630.87M 50.870.220.630.200.390.22
0.980.710.98M 50.980.240.710.220.390.24

Configuration et prix

3D Product Configurator
Diamètre d1
Largeur d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$31.49
In Stock: 11
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$31.49
100249$28.86
250499$26.24
≥ 500$23.62
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.014 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 6322-10-7-BGN 6322-10-7-CGN 6322-12-8-BGN 6322-12-8-CGN 6322-16-12-BGN 6322-16-12-CGN 6322-20-14-BGN 6322-20-14-CGN 6322-22-16-BGN 6322-22-16-CGN 6322-25-18-BGN 6322-25-18-C