Les pieds de mise à niveau MLPST pivotent de 10-15° sur tous les côtés de l'axe central pour s'adapter aux surfaces inégales et sont utilisés pour mettre à niveau des machines-outils, des racks électroniques, des bancs, etc. Le socle de grand diamètre assure un support solide.
Il n'est pas recommandé d'utiliser l'écrou de couplage pour l'installation.
Utilisez un écrou ou un trou taraudé de 1 à 1 1/2 fois le diamètre du filetage utilisé.
Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.
Résistance à la chaleur pour les embases Delrin : Température de fonctionnement en continu--82°C (180 °F) ; point de fusion--175°C (347 °F).
Spécifications
Pied de mise à niveau
Embase en acier au carbone avec finition jaune zingué ou oxyde noir
Goujon durci à extrémité sphérique usiné dans une barre pleine
Pied de mise à niveau
Embase Delrin
Le goujon en acier durci et zingué jaune à extrémité sphérique est usiné à partir d'une barre solide
L'écrou de blocage fait partie intégrante de l'ensemble.
Les matériaux et les finitions de l'écrou de blocage sont les mêmes que ceux des goujons correspondants
RoHS
Sur demande
Tampon élastomère antidérapant
Embase Delrin moulée, en tailles supplémentaires
Modifications dont trous de tire-fond et d'autres versions de placage à partir d'une quantité minimale donnée.
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
C1
Goujon en acier et socle en acier, finition zinguée jaune
C2
Goujon en acier et socle en acier, noirci
C3
Goujon en acier et socle Delrin solide
C4
Goujon en acier et socle Delrin moulé
Type: C1 - Goujon en acier et socle en acier, finition zinguée jaune
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.