PM 200 Pieds de mise à niveau PolyMount™ Acier, de type goujon fileté

Photo

 PM 200 Pieds de mise à niveau PolyMount™ en acier, de type goujon fileté

Description du produit

Informations

Les pieds de mise à niveau PM 200 PolyMountTM sont un choix économique pour les applications légères, moyennes et lourdes.

Le pied pivote de 15° sur tous les côtés de l'axe central pour s'adapter aux surfaces inégales.

Pour déterminer la taille appropriée du pied et la charge requise par pied, divisez le poids de l'équipement par le nombre de pieds nécessaires.

Spécifications

Goujon

  • Acier à faible teneur en carbone
  • Zingué clair
  • Forgé et roulé par filetage

Socle
Nylon renforcé de fibre de verre


L'écrou de blocage fait partie intégrante de l'ensemble


RoHS

Sur demande

Autres tailles


Versions inox et laiton nickelé


Technologie "Socket Lock" pour immobiliser le goujon, empêchant son retrait dans des applications particulièrement difficiles.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 PM 200 Pieds de mise à niveau PolyMount™ en acier, de type goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2A/F
Taille hex
Max. load
2.381/2 x 133.001.881.003000 lbf (13344.66 N)
2.385/8 x 113.001.881.003500 lbf (15568.77 N)
2.383/4 x 103.001.881.003500 lbf (15568.77 N)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2A/F
Taille hex
Max. load
2.38M 123.001.881.003000 lbf (13344.66 N)
2.38M 163.001.881.003500 lbf (15568.77 N)
2.38M 203.001.881.003500 lbf (15568.77 N)
2.38M 206.001.881.003500 lbf (15568.77 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.27
In Stock: 60
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$14.27
5099$13.08
100249$11.89
≥ 250$10.70
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.