Options de pièce / Tableau
Type
A | Sans patin |
E | Avec tampon élastomère |
Afficher / Masquer colonnes
Référence A - Sans patin | Référence E - Avec tampon élastomère | d1 | d2
Filetage | l1 | l2 | l3 | l4 | A/F
Taille hex | Max. load |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
20N102WR3 | 20N102WR3N | 5.00 | M 20 | 4.00 | 2.38 | 0.83 | 0.315 | 1.06 | 10000 lbf (44482.22 N) |
20N152WR3 | 20N152WR3N | 5.00 | M 20 | 6.00 | 2.38 | 0.83 | 0.315 | 1.06 | 10000 lbf (44482.22 N) |
24N102WR3 | 24N102WR3N | 5.00 | M 24 | 4.00 | 2.54 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 10000 lbf (44482.22 N) |
24N152WR3 | 24N152WR3N | 5.00 | M 24 | 6.00 | 2.54 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 10000 lbf (44482.22 N) |
11T4WR3 | 11T4WR3N | 5.00 | 3/4 x 10 | 4.00 | 2.38 | 0.83 | 0.315 | 1.06 | 10000 lbf (44482.22 N) |
11T6WR3 | 11T6WR3N | 5.00 | 3/4 x 10 | 6.00 | 2.38 | 0.83 | 0.315 | 1.06 | 10000 lbf (44482.22 N) |
12T4WR3 | 12T4WR3N | 5.00 | 1 x 8 | 4.00 | 2.54 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 10000 lbf (44482.22 N) |
12T6WR3 | 12T6WR3N | 5.00 | 1 x 8 | 6.00 | 2.54 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 10000 lbf (44482.22 N) |
35T6WR3 | 35T6WR3N | 5.00 | 1 1/8 x 7 | 6.00 | 2.54 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 10000 lbf (44482.22 N) |
16T6WR3 | 16T6WR3N | 5.00 | 1 1/4 x 7 | 6.00 | 2.54 | 0.83 | 0.315 | 1.88 | 10000 lbf (44482.22 N) |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 | d2
Filetage | l1 | l2 | l3 | l4 | A/F
Taille hex | Max. load |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 | 3/4 x 10 | 4.00 | 2.38 | 0.83 | 0.315 | 1.06 | 10000 lbf (44482.22 N) |
5.00 | 3/4 x 10 | 6.00 | 2.38 | 0.83 | 0.315 | 1.06 | 10000 lbf (44482.22 N) |
5.00 | 1 x 8 | 4.00 | 2.54 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 10000 lbf (44482.22 N) |
5.00 | 1 x 8 | 6.00 | 2.54 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 10000 lbf (44482.22 N) |
5.00 | 1 1/8 x 7 | 6.00 | 2.54 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 10000 lbf (44482.22 N) |
5.00 | 1 1/4 x 7 | 6.00 | 2.54 | 0.83 | 0.315 | 1.88 | 10000 lbf (44482.22 N) |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 | d2
Filetage | l1 | l2 | l3 | l4 | A/F
Taille hex | Max. load |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 | M 20 | 4.00 | 2.38 | 0.83 | 0.315 | 1.06 | 10000 lbf (44482.22 N) |
5.00 | M 20 | 6.00 | 2.38 | 0.83 | 0.315 | 1.06 | 10000 lbf (44482.22 N) |
5.00 | M 24 | 4.00 | 2.54 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 10000 lbf (44482.22 N) |
5.00 | M 24 | 6.00 | 2.54 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 10000 lbf (44482.22 N) |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$27.01
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 49 | $27.01 |
50 | 99 | $24.76 |
100 | 249 | $22.51 |
≥ 250 | | $20.25 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
Tutoriel de téléchargement CAO
À propos des téléchargements CAO