SN 974 Pieds à chocs Acier, avec goujon fileté

Photo

SN 974 Pieds à chocs en acier, avec goujon fileté

Description du produit

Informations

Ces niveleurs économiques sont utilisés pour des applications à usage léger telles que des machines de jeux à domicile et des distributeurs automatiques.

Spécifications

Base et patte

  • Acier zingué clair
  • Légère articulation

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
SN 974 Pieds à chocs en acier, avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans rainure
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1l2Max. load
1.753/8 x 161.251.752.750.50500 lbf (2224.11 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.67
In Stock: 1636
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$1.67
5099$1.53
100249$1.40
≥ 250$1.26
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

SN 974-1.75-3/8x16-1.25-ASN 974-1.75-3/8x16-1.75-ASN 974-1.75-3/8x16-2.75-A

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.