SNSM Pieds de mise à niveau antidérapants Snap-Lock™ Inox, de type goujon fileté

Photo

 SNSM Pieds de mise à niveau antidérapants Snap-Lock™ en inox, de type goujon fileté
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Contrairement aux tampons antidérapants en élastomère standard collés, cette coupelle à encliqueter offre une meilleure stabilité antidérapante. Particulièrement durable lorsque des équipements doivent être déplacés ou repositionnés.

Le pied pivote de 7 1/2° sur tous les côtés de l'axe central pour s'adapter aux surfaces inégales.

Pour déterminer la taille appropriée du pied et la charge requise par pied, divisez le poids de l'équipement par le nombre de pieds nécessaires.

Spécifications

Pied de mise à niveau
Inox 303


L'écrou de blocage fait partie intégrante de l'ensemble


Goujon durci à extrémité sphérique usiné dans une barre pleine


Tampon de coupelle antidérapant
Caoutchouc néoprène


Il n'est pas recommandé d'utiliser l'écrou de couplage pour l'installation ; utilisez un écrou ou un trou taraudé égal à 1-1 1/2 fois le diamètre de filetage utilisé


RoHS

Sur demande

Autres tailles de filetage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 SNSM Pieds de mise à niveau antidérapants Snap-Lock™ en inox, de type goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1l2l3
Hauteur du patin
A/FMax. load
1.001/4 x 201.250.690.220.50750 lbf (3336.16 N)
1.001/4 x 202.500.690.220.50750 lbf (3336.16 N)
1.001/4 x 281.250.690.220.50580 lbf (2579.96 N)
1.255/16 x 182.000.880.220.631875 lbf (8340.41 N)
1.255/16 x 184.000.880.220.631875 lbf (8340.41 N)
1.253/8 x 162.000.880.220.632800 lbf (12455.02 N)
1.253/8 x 164.000.880.220.632800 lbf (12455.02 N)
1.253/8 x 242.000.880.220.632475 lbf (11009.34 N)
1.881/2 x 132.001.120.310.753750 lbf (16680.83 N)
1.881/2 x 134.001.120.310.753750 lbf (16680.83 N)
1.881/2 x 202.001.120.310.753000 lbf (13344.66 N)
2.505/8 x 112.001.250.370.884500 lbf (20016.99 N)
2.505/8 x 114.001.250.370.884500 lbf (20016.99 N)
2.505/8 x 182.001.250.370.883750 lbf (16680.83 N)
3.003/4 x 102.001.500.541.065550 lbf (24687.63 N)
3.003/4 x 104.001.500.541.065550 lbf (24687.63 N)
3.003/4 x 162.001.500.541.064650 lbf (20684.23 N)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1l2l3
Hauteur du patin
A/FMax. load
1.00M 81.250.690.220.50750 lbf (3336.16 N)
1.25M 102.000.880.220.632800 lbf (12455.02 N)
1.88M 122.001.120.310.753750 lbf (16680.83 N)
2.50M 162.001.250.370.884500 lbf (20016.99 N)
3.00M 202.001.500.541.065550 lbf (24687.23 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l1
Material

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.77
In Stock: 66
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$14.77
5099$13.54
100249$12.31
≥ 250$11.07
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

SNSM-1.00-M8-1.25-NISNSM-1.25-M10-2.00-NISNSM-1.88-M12-2.00-NISNSM-2.50-M16-2.00-NISNSM-3.00-M20-2.00-NISNSM-1.00-1/4x20-1.25-NISNSM-1.00-1/4x20-2.50-NISNSM-1.00-1/4x28-1.25-NISNSM-1.25-5/16x18-2.00-NISNSM-1.25-5/16x18-4.00-NISNSM-1.25-3/8x16-2.00-NISNSM-1.25-3/8x16-4.00-NISNSM-1.25-3/8x24-2.00-NISNSM-1.88-1/2x13-2.00-NISNSM-1.88-1/2x13-4.00-NISNSM-1.88-1/2x20-2.00-NISNSM-2.50-5/8x11-2.00-NISNSM-2.50-5/8x11-4.00-NISNSM-2.50-5/8x18-2.00-NISNSM-3.00-3/4x10-2.00-NISNSM-3.00-3/4x10-4.00-NISNSM-3.00-3/4x16-2.00-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...