Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Pipe thread |
Fine thread | d2 | Longueur l | t |
|
|
|
|
|
G 1 | - | 1.65 | 0.63 | 0.43 |
G 2 | M 60 x 2 | 2.76 | 1.02 | 0.71 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$4.19
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 6 | $4.19 |
7 | 99 | $4.03 |
100 | 249 | $3.81 |
≥ 250 | | $3.42 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.039 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351