A | Sans jauge |
B | Avec jauge |
d1 Filetage | d2 | l1 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|
G 1/4 | 0.81 | 0.35 | 0.75 | 7.56 |
G 3/8 | 0.98 | 0.35 | 0.83 | 7.56 |
G 1/2 | 1.10 | 0.43 | 0.98 | 7.44 |
G 3/4 | 1.34 | 0.47 | 1.06 | 7.40 |
G 1 | 1.65 | 0.51 | 1.14 | 7.40 |
G 1 1/4 | 2.05 | 0.51 | 1.26 | 7.28 |
G 1 1/2 | 2.24 | 0.51 | 1.38 | 7.28 |
|
|||||||||||
Les marques de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm. Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note. |
|||||||||||
![]() |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $5.69 |
7 | 99 | $5.49 |
100 | 249 | $5.18 |
≥ 250 | $4.66 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351