TAO Bouchons d’huile avec jauge Plastique nylon, sans étiquette « Huile »

Photo

 TAO Bouchons d'huile en plastique nylon, avec jauge, sans étiquette « Huile »

Description du produit

Informations

Les bouchons TAO pour fluides sont livrés sans pictogramme et sans repères sur la jauge.

Spécifications

Corps du bouchon d’huile

  • Nylon, fileté

  • Noir
    Filetage

  • BSPP (British Standard Pipe Parallel)
    Jauge
    Acier zingué

  • Résistance maximale du nylon à la chaleur : 158 °F (70 °C).

  • Fourni complet avec des joints en caoutchouc synthétique résistant aux huiles non assemblés.


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 TAO Bouchons d'huile en plastique nylon, avec jauge, sans étiquette « Huile » schéma

Options de pièce / Tableau

Type

JSans étiquette

Identification no.

1Sans perçage d'évent
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
sd1
Filetage
d2l1l2l3
0.67G 1/40.200.390.637.48
0.87G 1/40.200.390.677.48
0.87G 3/80.200.430.717.52
1.02G 1/20.200.470.757.56
1.26G 3/40.200.470.797.56
1.50G 10.200.510.877.60

Configuration et prix

3D Product Configurator
Largeur s
Filetage d1
Type

Bouchon d’aération

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.19
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$3.19
5099$2.92
100249$2.66
≥ 250$2.39
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.070 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
TAO-17-G1/4-J-1TAO-22-G1/4-J-1TAO-22-G3/8-J-1TAO-26-G1/2-J-1TAO-32-G3/4-J-1TAO-38-G1-J-1