Options de pièce / Tableau
Type
K | Avec étiquette « Huile » |
Identification no.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
s | d1
Filetage | d2 | l1 | l2 | l3 |
|
|
|
|
|
|
0.67 | G 1/4 | 0.20 | 0.39 | 0.63 | 7.48 |
0.87 | G 1/4 | 0.20 | 0.39 | 0.67 | 7.48 |
0.87 | G 3/8 | 0.20 | 0.43 | 0.71 | 7.52 |
1.02 | G 1/2 | 0.20 | 0.47 | 0.75 | 7.56 |
1.26 | G 3/4 | 0.20 | 0.47 | 0.79 | 7.56 |
1.50 | G 1 | 0.20 | 0.51 | 0.87 | 7.60 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$3.17
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 49 | $3.17 |
50 | 99 | $2.91 |
100 | 249 | $2.65 |
≥ 250 | | $2.38 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.070 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351