L'alésage de serrage des équerres de montage GN 277.4 est usiné mécaniquement et conçu pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
À l'emplacement de vis z, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage.
Pour un serrage sans outils, la vis à tête creuse peut être remplacé par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.
Spécifications
Corps
Aluminium
Fini poudré Noir, RAL 9005, finition texturéeSW
Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304
Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.130 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.