Les galets à came GN 2426 sont combinés à un rail de guidage de galet GN 2422 pour fabriquer des systèmes de guidage linéaire de galets compacts. Les surfaces de jante extérieures des galets sont légèrement convexes et associées aux rails des paliers de forme correspondante (Type XT ou XV), on obtient une course précise et régulière le long de quatre points de contact.
Ceci s'applique également aux rails de palier flottants (type UT ou UV), mais avec seulement deux points de contact.
Combiné au rail, la liberté de jeu ou la tension initiale de plusieurs galets peut être déterminée pendant l'assemblage à l'aide du galet excentrique réglable (Type E). La clé à fourche requise, GN 2424.1 (milieu de page), est disponible séparément.
Les galets étanches et lubrifiés à vie garantissent une longue durée de service et des performances de glissement supérieures.
Spécifications
Galet
Roulement anti-friction, acier durci
Billes montées avec protection contre poussière et projections d'eau par (2 RS)
lubrification permanente
Joints Plastique (NBR)2RS
Pivot de support :
Acier
Zingué, finition passivée bleue
Conforme à la directive RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
B
Galet de came avec alésage
N
Galet de came normal avec pivot de support centré
E
Galet de came excentrique avec pivot de support excentrique
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.