GN 53.1 Aimants de retenue Néodyme, fer, bore (NdFeB), logement en plastique

Photo

GN 53.1 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique Couleur: WS - Blanc, RAL 9003
Couleur: WS - Blanc, RAL 9003
GN 53.1 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique Couleur: WS - Blanc, RAL 9003 GN 53.1 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique Couleur: GR - Gris, RAL 7040 GN 53.1 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique Couleur: RT - Rouge, RAL 3031 GN 53.1 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9004

Description du produit

Informations

Les aimants de retenue GN 53.1 sont un ensemble magnétique blindé.

Ils sont principalement utilisés pour les dessins de rétention et similaires. Le matériau magnétique ND est caractérisé par une force hautement magnétique.

Spécifications

Matériau de l'aimant :
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)


Logement
Plastique

  • Blanc, RAL 9003WSWS
  • Gris, RAL 7040GRGR
  • Noir, RAL 9004SWSW
  • Rouge, RAL 3031RTRT

RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1

Sur demande

Autres couleurs
*En ferrite dure (HF)
*Aimants avec impression personnalisée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 53.1 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2hForces magnétiques nominales en N
0.390.310.350.90 lbf (4 N)
0.710.550.312.25 lbf (10 N)
0.980.870.333.15 lbf (14 N)
1.181.120.336.07 lbf (27 N)
1.421.280.337.87 lbf (35 N)
1.571.420.317.87 lbf (35 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1
Couleur
GR
RT
SW
WS

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.17
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$1.17
2549$1.07
5099$0.98
≥ 100$0.88
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 53.1-ND-10-WSGN 53.1-ND-10-GRGN 53.1-ND-10-SWGN 53.1-ND-10-RTGN 53.1-ND-18-WSGN 53.1-ND-18-GRGN 53.1-ND-18-SWGN 53.1-ND-18-RTGN 53.1-ND-25-WSGN 53.1-ND-25-GRGN 53.1-ND-25-SWGN 53.1-ND-25-RTGN 53.1-ND-30-WSGN 53.1-ND-30-GRGN 53.1-ND-30-SWGN 53.1-ND-30-RTGN 53.1-ND-36-WSGN 53.1-ND-36-GRGN 53.1-ND-36-SWGN 53.1-ND-36-RTGN 53.1-ND-40-WSGN 53.1-ND-40-GRGN 53.1-ND-40-SWGN 53.1-ND-40-RT

Ceci pourrait également vous intéresser...