EN 130.2 Poignées déportées Plastique technopolymère, avec alésages lisses ou inserts taraudés

Photo

EN 130.2 Poignées déportées en plastique technopolymère, avec alésages ou inserts taraudés
ELESA original design
code: MLP

Description du produit

Informations

Les poignées déportées EN 130.2 à alésage B 4.5 doivent être montées avec des vis autotaraudeuses de taille de filetage ST 4.8 comme les vis à tête cylindrique DIN ISO 7049.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • Gris foncé, RAL 7021, finition mateSGSG

Inserts taraudés
Laiton


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 130.2 Poignées déportées en plastique technopolymère, avec alésages ou inserts taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d2
Alésage
b1b2b3h1h2l2l3 t1t2
4.72M 4B 4.50.870.770.310.830.715.594.210.390.51

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Filetage d1
Alésage d2
Couleur
SG

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.21
In Stock: 263
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$8.21
10249$7.91
250499$7.46
≥ 500$6.71
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.088 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...