EN 629 Poignées étriers Plastique, avec capuchon

Photo

EN 629 Poignées étriers en plastique, avec capuchon Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate
Original design
code: EMPC.
Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate
EN 629 Poignées étriers en plastique, avec capuchon Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate EN 629 Poignées étriers en plastique, avec capuchon Couleur du capuchon: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate EN 629 Poignées étriers en plastique, avec capuchon Couleur du capuchon: DGB - Jaune, RAL 1021, finition mate EN 629 Poignées étriers en plastique, avec capuchon Couleur du capuchon: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate EN 629 Poignées étriers en plastique, avec capuchon Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 629 Poignées étriers en plastique, avec capuchon Couleur du capuchon: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 629 Poignées étriers en plastique, avec capuchon Couleur du capuchon: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles
    ergostyle

    Famille de produits Ergostyle

    Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

    • conception fonctionnelle, ergonomique
    • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
    Afficher tous les produits Ergostyle
    GDA

    Description du produit

    Informations

    La conception des poignées étriers EN 629 est conforme à celle de la famille de produits Ergostyle®.

    Parmi les champs d'application classiques des poignées étrier, citons les portes des boîtiers de protection sur les machines et les équipements.

    Il suffit de mettre le capuchon en place pour dissimuler les deux vis de fixation. Il peut être retiré à l'aide d'un tournevis.

    Les capuchons sont fournis séparément.

    Spécifications

    Poignée
    Plastique, Polyamide (PA)

    • Renforcé de fibre de verre
    • Température de fonctionnement
      -22 °F à +266 °F (-30 °C à +130 °C)
    • Gris foncé, finition mate, similaire à RAL 7021

    Capuchon
    Plastique, Polyamide (PA)

    • Gris foncé, RAL 7021, finition mateDSGDSG
    • Orange, RAL 2004, finition mateDORDOR
    • Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR
    • Jaune, RAL 1021, finition mateDGBDGB
    • Bleu, RAL 5024, finition mateDBLDBL
    • Rouge, RAL 3000, finition mateDRTDRT
    • Vert, RAL 6017, finition mateDGNDGN

    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    EN 629 Poignées étriers en plastique, avec capuchon schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    BMontage du côté de l'opérateur
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    l1
    Taille nominale

    Taille réelle
    dbh1h2h3l2l3mA/Ft
    4.614.665 ±0.0390.261.102.150.830.696.283.660.310.390.26
    4.614.665 ±0.0390.331.102.150.830.616.283.660.390.510.33

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Longueur l1
    Alésage d
    Type

    Couleur du capuchon
    DBL
    DGB
    DGN
    DGR
    DOR
    DRT
    DSG

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $10.40
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    19$10.40
    10249$10.02
    250499$9.45
    ≥ 500$8.51
    Prop 65: -
    Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
    RoHS: -
    Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
    Poids: 0.180 lbs
    Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
    Téléphone: 800-877-8351
    Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

    Données CAD

    Autres formats de données

    Téléchargement rapide

    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    EN 629-117-6,5-B-DSGEN 629-117-6,5-B-DOREN 629-117-6,5-B-DGREN 629-117-6,5-B-DGBEN 629-117-6,5-B-DBLEN 629-117-6,5-B-DRTEN 629-117-6,5-B-DGNEN 629-117-8,5-B-DSGEN 629-117-8,5-B-DOREN 629-117-8,5-B-DGREN 629-117-8,5-B-DGBEN 629-117-8,5-B-DBLEN 629-117-8,5-B-DRTEN 629-117-8,5-B-DGN

    Ceci pourrait également vous intéresser...