Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.
conception fonctionnelle, ergonomique
qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Les poignées tubulaires Ergostyle® EN 767 sont extrêmement résistantes à l'usure, aux rayures et aux agents chimiques. Éviter tout contact continu et prolongé avec de l'eau bouillante ou de la vapeur. Les supports de poignée sont résistants aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Un système spécial d'expansion-assemblage entre le tube et les supports de poignée empêche la rotation pendant les opérations. Les mécanismes (vis / écrous / pinces) sont enveloppés par les embouts amovibles. Lors de l'assemblage, les deux embouts sont insérés par le haut. Pour retirer les embouts, un tournevis plat doit être inséré dans lévidement prévu à cet effet pour les extraire de leur emplacement. Les embouts sont disponibles dans les différentes couleurs Ergostyle^®^^ qui offrent des possibilités supplémentaires pour divers schémas de couleur.
Le couple de serrage suggéré des attaches est de 15 Nm. Deux goupilles de maintien supplémentaires de Ø 4 sont incluses pour empêcher les supports de subir des torsions.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.440 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.