BK-POTH Roulettes fixes à bande de roulement en polyuréthane à usage moyen Acier embouti, zingué, avec support de platine, série de supports à usage moyen

Photo

 BK-POTH Roulettes embouties en acier zingué fixées à bande de roulement en polyuréthane à usage moyen, avec support de platine, série de supports à usage moyen Type: G - Palier lisse

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 300 à 350 kg.
Très grand confort opérationnel, faible bruit, faible résistance au roulement et à l'oscillation, bonne conservation du sol, très forte résistance à l'abrasion
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, finition passivée bleue, sans Cr6
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique de haute qualité
  • Dureté de 94° Shore A
  • Noir
  • Liaison chimique par un procédé de moulage par injection de deux composants sur la roue

Centre/jante de la roue

  • Nylon résistant aux chocs
  • blanc naturel

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série POTH

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 BK-POTH Roulettes embouties en acier zingué fixées à bande de roulement en polyuréthane à usage moyen, avec support de platine, série de supports à usage moyen schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)

Type

GPalier lisse
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce)
D
Diamètre
de la roue
T2
Largeur de la
bande de roulement
H
Hauteur
totale
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon

Capacité de charge
(kg)
43.941.385.12100 x 8580 x 60M8 / 5/16"300.00
54.921.576.10100 x 8580 x 60M8 / 5/16"350.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Version

Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$43.48
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$43.48
2549$39.86
5099$36.24
≥ 100$32.61
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.342 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.