HRP-POA Roues de mise à niveau pour service mi-lourd Acier, avec verrou de chariot intégré et raccord de platine

Photo

 HRP-POA Roues de mise à niveau en acier pour service mi-lourd, avec verrou de chariot intégré et raccord de platine Type: G - Palier lisse

Description du produit

Informations

Capacité de charge de 180-750 kg.
Réglage de la hauteur grâce à une clé plate ou à la roue de réglage intégrée.
Les roues présentent une très faible résistance au roulement et au pivotement, un déplacement en toute souplesse sur des planchers uniformes, une résistance très élevée à l'abrasion.

Spécifications

Support
  • Aluminium moulé sous pression, revêtu par poudre, couleur ivoire
  • double roulement à billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Raccord de platine
  • Acier, zingué, finition passivée bleue

Verrou de chariot
  • caoutchouc dur, noir

Roues
  • nylon de haute qualité, résistant aux chocs

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 HRP-POA Roues de mise à niveau en acier pour service mi-lourd, avec verrou de chariot intégré et raccord de platine schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse

Version

P71Taille de la plaque (55 mm x 55 mm)
P72Taille de la plaque (73 mm x 73 mm)
P74Taille de la plaque (90 mm x 90 mm)
P76Taille de la plaque (95 mm x 95 mm)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
h
Hauteur totale max.
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon

Capacité de charge
(kg)
1.770.712.833.1555 x 5542 x 42M6 / 1/4"180.00
1.970.943.313.5473 x 7358 x 58M6 / 1/4"250.00
2.481.184.094.5790 x 9070 x 70M8 / 5/16"500.00
2.831.264.725.2895 x 9570 x 70M10 / 3/8"750.00

Configuration et prix

3D Product Configurator
D
Version




Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$60.95
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$60.95
2549$55.87
5099$50.79
≥ 100$45.71
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.980 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
HRP-POA-45-P71-GHRP-POA-50-P72-GHRP-POA-63-P74-GHRP-POA-72-P76-G