LK-POTH Roulettes pivotantes à bande de roulement en polyuréthane pour service mi-lourd Acier, avec support de platine, série de supports à usage moyen

Photo

 LK-POTH Roulette pivotante en acier, à roue à bande de roulement en polyuréthane pour service mi-lourd, avec support de platine, série de supports pour service mi-lourd Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
 LK-POTH Roulette pivotante en acier, à roue à bande de roulement en polyuréthane pour service mi-lourd, avec support de platine, série de supports pour service mi-lourd Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  LK-POTH Roulette pivotante en acier, à roue à bande de roulement en polyuréthane pour service mi-lourd, avec support de platine, série de supports pour service mi-lourd Type: G - Palier lisse  LK-POTH Roulette pivotante en acier, à roue à bande de roulement en polyuréthane pour service mi-lourd, avec support de platine, série de supports pour service mi-lourd Type: K - Roulement à billes  LK-POTH Roulette pivotante en acier, à roue à bande de roulement en polyuréthane pour service mi-lourd, avec support de platine, série de supports pour service mi-lourd Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 300 à 600 kg.
Résiste à l'abrasion, ne change pas de couleur, n'use pas le plancher, résiste aux chocs, résiste à la corrosion.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier fortement embouti
  • Double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • Pivot étanche
  • Boulon d'axe de roue en acier zingué
  • Support de pivot avec fourche et platine renforcées
  • Pivot central pour usage intensif, boulonné et sécurisé
  • Zingué, finition passivée bleue

Roue

  • Polyuréthane thermoplastique de haute qualité
  • Couleur de jante blanc naturel, bande de roulement de couleur grise
  • Bande de roulement en polyuréthane, liée chimiquement par un procédé de moulage par injection de 2 composants sur la roue
  • Dureté de 94° Shore A

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série POTH

Schéma technique

Masquer schéma technique
 LK-POTH Roulette pivotante en acier, à roue à bande de roulement en polyuréthane pour service mi-lourd, avec support de platine, série de supports pour service mi-lourd schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix
KRoulement à billes
K-FIRoulement à billes avec frein stop-fix

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
P14Taille de la plaque (4 1/2" x 4")
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
43.941.385.124 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3 x 3M10_/_3/8"1.77300.00
54.921.576.104 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3 x 3M10_/_3/8"1.89350.00
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
43.941.385.12100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77300.00
54.921.576.10100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.89350.00
65.911.777.76140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.48500.00
87.871.979.65140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.56600.00

Configuration et prix

D
Version



Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$49.19
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$49.19
2549$45.09
5099$40.99
≥ 100$36.89
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.