DIN 6316 Crampons col de cygne Acier

Photo

DIN 6316 Crampons col de cygne en acier

Description du produit

Informations

Les brides coudées DIN 6316 avec rainure fermée offrent de nombreuses tailles de serrage. Avec une longueur allant de 2,36” (60 mm) à 15,75” (400 mm), elles permettent de serrer des pièces aussi bien petites que très grandes.

Spécifications

Crampons col de cygne
Acier trempé
Finition émaillée


RoHS

Accessoire

Boulons à rainure en T DIN 787
Écrous de fixation DIN 6330
Rondelles plates extra-robustes DIN 6340
Écrous à rainure en T DIN 508
Goujons filetés à double extrémité DIN 6379

Schéma technique

Masquer schéma technique
DIN 6316 Crampons col de cygne en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
dl1Mesures métriques
Taille de boulon
Pouces
Taille de boulon
b1b2h1h2h3l2l3l4
0.262.36M 61/40.790.390.390.350.790.790.790.31
0.353.15M 85/160.980.470.470.430.940.980.980.35
0.433.94M 103/81.180.590.590.551.181.261.260.47
0.554.92M 141/21.570.790.790.711.571.571.570.63
0.714.92M 185/81.970.980.980.911.971.931.570.79
0.716.30M 185/81.970.980.980.911.971.931.970.79
0.876.30M 223/42.361.181.181.062.362.172.170.94
0.877.87M 223/42.361.181.181.062.362.172.760.94
1.027.87M 2412.761.381.381.262.762.832.361.10
1.029.84M 2412.761.381.381.262.762.833.151.10
1.309.84M 301 1/43.151.571.571.383.153.583.151.57
1.3012.40M 301 1/43.151.571.971.773.943.583.941.57
1.6915.75M 421 1/23.941.972.362.174.724.134.721.97

Configuration et prix

Diamètre d
Longueur l1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$29.45
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$29.45
1024$27.00
2549$24.55
≥ 50$22.09
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.176 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.