EN 319.1 Boules Plastique phénolique, type à pression

Photo

EN 319.1 Boules en plastique phénolique, type à pression
ELESA original design
code: S.N

Description du produit

Informations

Les boules EN 319.1 ne nécessitent pas de filetage sur l'arbre.

Lors du montage, quelques coups de maillet suffisent pour enfoncer le bouton ; l'extrémité de l'arbre doit être légèrement arrondie ou chanfreinée (30°).

L'alésage est conique, ce qui garantit un parfait actionnement par pression.

La douille en polyamide procure une bonne force de maintien, même avec une tolérance d'arbre de h11. Les boutons champignon sont résistants aux vibrations et peuvent être réassemblés à tout moment.

Spécifications

Plastique
Duroplast (phénolique PF)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir, finition brillante

Douille technopolymère (polyamide)
Moulée par pression


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 319.1 Boules en plastique phénolique, type à pression schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BAvec douille en polyamide
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Diamètre d'alésage
td3h ≈
0.79B 60.510.280.75
0.98B 60.550.390.94
0.98B 80.550.390.94
1.18B 80.550.591.10
1.18B 100.710.591.10
1.38B 80.550.591.30
1.38B 100.710.591.30
1.57B 100.710.591.50
1.57B 120.830.591.50
1.77B 120.830.831.67
1.77B 140.940.831.67
1.97B 120.830.831.87
1.97B 140.940.831.87
1.97B 161.100.831.87

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la boule d1
Diamètre d'alésage d2
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.17
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.17
10249$3.05
250499$2.88
≥ 500$2.59
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.