EN 719 Boutons de levier de vitesses ovales Plastique phénolique, avec trou taraudé

Photo

EN 719 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique phénolique, avec trou taraudé
ELESA original design
code: I.222

Description du produit

Informations

Les boutons de levier de vitesses ovales EN 719 sont très souvent utilisés à la place des boules DIN 319 sur les leviers de vitesses, etc. Les boutons sont souvent choisis pour des raisons ergonomiques pour ces applications.

Spécifications

Plastique
Duroplast (phénolique PF)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir, finition brillante

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 719 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique phénolique, avec trou taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3ht1
min.
t2 ±0.02
0.59M 6-0.470.980.630.14
0.79M 8-0.551.220.790.14
1.02M 8M 100.671.650.790.20
1.30M 10M 120.792.131.570.31
1.50M 12-0.912.681.770.43
1.61M 14M 160.983.432.170.55

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.92
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$2.92
10249$2.81
250499$2.65
≥ 500$2.39
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.