EN 519.2 Poignées cylindriques Plastique

Photo

EN 519.2 Poignées cylindriques en plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
ELESA original design
code: I.780
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
EN 519.2 Poignées cylindriques en plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 519.2 Poignées cylindriques en plastique Couleur: RT - Rouge, RAL 3000, finition mate

Description du produit

Informations

Les poignées cylindriques EN 519.2 bénéficient d'un développement de pointe des poignées cylindriques EN 519 en technopolymère. Grâce au matériau polyamide utilisé dans la fabrication de cette pièce, elles présentent d'excellentes propriétés mécaniques.

Lors de l'utilisation des poignées cylindriques EN 519.2, la portion filetée de l'arbre doit être suffisamment longue de manière à reposer complètement dans la poignée. Dans le cas contraire, le plastique risque de se détériorer sous l'effet de contraintes excessives.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique, Polyamide (PA)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Couleur (finition mate) :
    Noir, RAL 9005, finition mateSWSW
    Rouge, RAL 3000, finition mateRTRT

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 519.2 Poignées cylindriques en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1  ±0.02d2
Couleur SW

Couleur RT
d3l1l2
min.
l3
0.94M 8M 80.812.561.180.28
0.94M 10-0.812.561.570.28
1.02M 8-0.833.151.570.28
1.02M 10M 100.833.152.170.28
1.02M 12-0.833.152.170.28
1.10M 10-0.893.542.280.28
1.10M 12M 120.893.542.280.28

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Couleur
RT
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.24
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$4.24
10249$4.09
250499$3.86
≥ 500$3.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.075 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 519.2-24-M8-SWEN 519.2-24-M8-RTEN 519.2-24-M10-SWEN 519.2-26-M8-SWEN 519.2-26-M10-SWEN 519.2-26-M10-RTEN 519.2-26-M12-SWEN 519.2-28-M10-SWEN 519.2-28-M12-SWEN 519.2-28-M12-RT