EN 519.1 Poignées cylindriques Plastique, de type à pression

Photo

EN 519.1 Poignées cylindriques en plastique, de type à pression
ELESA original design
code: I.580 N

Description du produit

Informations

L'utilisation de poignées cylindriques EN 519.1 supprime la nécessité de filetage sur l'arbre.

Ces poignées cylindriques sont assemblées sur un arbre à l'aide d'un maillet en plastique. Lors du montage, quelques coups de maillet suffisent pour enfoncer la poignée. L'extrémité de l'arbre doit être légèrement arrondie ou chanfreinée (30°).

Pour une plus grande élasticité, l'alésage est équipé de nervures longitudinales qui permettent un positionnement stable de la poignée sur l'arbre.

Ces poignées sont parfaitement étanches aux vibrations.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)

  • Résistant aux chocs
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 175 °F (80 °C)
  • Noir, finition mate

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 519.1 Poignées cylindriques en plastique, de type à pression schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Diamètre d'alésage
d3l1l2
min.
0.71B 8-0.591.571.10
0.83B 10-0.671.971.38
0.91B 10B 120.752.561.77
1.02B 12B 140.833.151.97
1.10B 15B 160.873.542.36

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Diamètre d'alésage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.95
In Stock: 196
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$1.95
10249$1.88
250499$1.78
≥ 500$1.60
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.016 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.