EN 526.1 Brides de boutons de commande Aluminium, blanc, avec aiguille ou échelle calibrée

Photo

EN 526.1 Aluminium, embases de bouton de commande, blanche, avec aiguille ou échelle calibrée Type: A - Avec flèche
ELESA original design
code: F.N/F.K/F.GS
Type: A - Avec flèche
EN 526.1 Aluminium, embases de bouton de commande, blanche, avec aiguille ou échelle calibrée Type: A - Avec flèche EN 526.1 Aluminium, embases de bouton de commande, blanche, avec aiguille ou échelle calibrée Type: B - Neutre EN 526.1 Aluminium, embases de bouton de commande, blanche, avec aiguille ou échelle calibrée Type: S - Avec graduation 0...9, 40 et/ou 100 graduations

Description du produit

Informations

Les embases aluminium EN 526.1 de conception originale Elesa® sont spécialement conçues pour les boutons de commande en plastique EN 526.

Outre la graduation standard (Type S), ces anneaux gradués peuvent être fournies avec tout type de graduation.
Pour la conception, la numérotation, l'emplacement de la numérotation et la séquence de numérotation de l'échelle, voir la disposition des boutons de graduation sur la feuille de commande "Comment commander - Graduations".

Spécifications

Aluminium
mat anodisé


Flèche (Type A)
et échelle (Type S)
noire, imprimée


RoHS

Sur demande

Graduations spéciales, gravure laser
voir "Comment commander - Graduationss"

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 526.1 Aluminium, embases de bouton de commande, blanche, avec aiguille ou échelle calibrée schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec flèche
BNeutre
SAvec graduation 0...9, 40 et/ou 100 graduations
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d0
Ø de bouton moleté
GN 526
d1l1l2sNombre de
Marques de graduation
Type S
1.261.500.241.260.031.57
1.651.970.281.540.041.57
1.892.170.311.690.043.94
2.052.480.351.890.043.94
2.483.070.512.240.043.94

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Type



Comment commander - Graduations

MD164_SB-15361-1

Information

La taille des chiffres et la longueur des graduations dépendent du nombre de graduations, de la quantité de chiffres et du diamètre de la bague graduée.
Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.44
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$6.44
10249$6.21
250499$5.86
≥ 500$5.27
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.008 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.