Installez l'indicateur de position sur l'axe et fixez-le avec la vis.
Tournez la broche vers le point de départ (position 0).
Déplacez l'indicateur de position « à la main » vers la position 0 avant son montage.
Montez l'indicateur de position dans l'encastrement du moyeu puis fixez-le avec une vis. N'appliquez pas de couple excessif inutile pour éviter toute déformation du boîtier !
Tournez le volant et assurez-vous que la point de départ de la broche est aligné avec la position 0 des deux aiguilles (Indicateurs de position EN 000.8), l'aiguille et le compteur (Indicateurs de position EN 000.3) respectivement. Dans le cas contraire, la vis doit être desserrée et l'indicateur de position ajusté. Resserrez la vis.
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$24.95
In Stock: 59
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.242 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.