EN 526 Boutons de commande moletés Technopolymère, avec insert en acier

Photo

EN 526 Boutons de commande en technopolymère, avec insert en acier Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate
ELESA original design
code: IZN.381
Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate
EN 526 Boutons de commande en technopolymère, avec insert en acier Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 526 Boutons de commande en technopolymère, avec insert en acier Couleur du capuchon: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate EN 526 Boutons de commande en technopolymère, avec insert en acier Couleur du capuchon: DGB - Jaune, RAL 1021, finition mate EN 526 Boutons de commande en technopolymère, avec insert en acier Couleur du capuchon: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate EN 526 Boutons de commande en technopolymère, avec insert en acier Couleur du capuchon: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 526 Boutons de commande en technopolymère, avec insert en acier Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate EN 526 Boutons de commande en technopolymère, avec insert en acier Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition mate

Description du produit

Informations

Les boutons de commande EN 526 sont équipés d'un cache de couleur permettant de dissimuler les tiges en saillie ou encastrées et d'imprimer des caractères ou des symboles, le cas échéant.

Pour l'assemblage, il suffit d'enfoncer le cache d'une simple pression. Le démontage s'effectue en exerçant une légère pression sur le bord du cache.

Combinés avec des bagues graduées EN 526.1, les boutons de commande offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Les bagues graduées sont fixées à l'aide des 3 alésages situés sur le cercle primitif d8.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Noir, finition brillante

Insert
Acier, finition noirci


Vis de pression
Acier, finition noirci


Capuchon
Plastique
Technopolymère (Polyacétal POM)
Noir, RAL 9005, finition mateDSWDSW
Orange, RAL 2004, finition mateDORDOR
Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition mateDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition mateDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition mateDRTDRT
Vert, RAL 6017, finition mateDGNDGN


RoHS

Accessoire

Brides de boutons de commande EN 526.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 526 Boutons de commande en technopolymère, avec insert en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Dimension
nominale

Dimension
réelle
d2 H7
Alésage
d3d4d5d6d7d8
P.C.D. Ø
l1l2l3l4l5r
1.261.26B 6--0.590.770.85M 4-0.751.040.200.630.260.35-
1.651.65B 8--0.711.161.22M 5-1.101.260.280.690.450.41-
1.891.89B 8--0.871.301.36M 50.121.241.400.310.870.330.550.55
2.052.05B 10B 12-0.871.481.54M 50.161.431.520.330.870.470.530.61
2.482.50B 10B 12B 141.021.891.99M 60.241.791.750.431.180.410.630.75

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.65
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$9.65
10249$9.30
250499$8.78
≥ 500$7.90
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.063 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 526-32-B6-DSWEN 526-32-B6-DOREN 526-32-B6-DGREN 526-32-B6-DGBEN 526-32-B6-DBLEN 526-32-B6-DRTEN 526-32-B6-DGNEN 526-42-B8-DSWEN 526-42-B8-DOREN 526-42-B8-DGREN 526-42-B8-DGBEN 526-42-B8-DBLEN 526-42-B8-DRTEN 526-42-B8-DGNEN 526-48-B8-DSWEN 526-48-B8-DOREN 526-48-B8-DGREN 526-48-B8-DGBEN 526-48-B8-DBLEN 526-48-B8-DRTEN 526-48-B8-DGNEN 526-52-B10-DSWEN 526-52-B10-DOREN 526-52-B10-DGREN 526-52-B10-DGBEN 526-52-B10-DBLEN 526-52-B10-DRTEN 526-52-B10-DGNEN 526-52-B12-DSWEN 526-52-B12-DOREN 526-52-B12-DGREN 526-52-B12-DGBEN 526-52-B12-DBLEN 526-52-B12-DRTEN 526-52-B12-DGNEN 526-63-B10-DSWEN 526-63-B10-DOREN 526-63-B10-DGREN 526-63-B10-DGBEN 526-63-B10-DBLEN 526-63-B10-DRTEN 526-63-B10-DGNEN 526-63-B12-DSWEN 526-63-B12-DOREN 526-63-B12-DGREN 526-63-B12-DGBEN 526-63-B12-DBLEN 526-63-B12-DRTEN 526-63-B12-DGNEN 526-63-B14-DSWEN 526-63-B14-DOREN 526-63-B14-DGREN 526-63-B14-DGBEN 526-63-B14-DBLEN 526-63-B14-DRTEN 526-63-B14-DGN