EN 531.1 Vis papillon Technopolymère, avec moyeu saillant

Photo

EN 531.1 Vis papillon en technopolymère, avec moyeu saillant
ELESA original design
code: CTL.476p

Description du produit

Informations

Vis papillon en technopolymère de conception originale Elesa® EN 531.1.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • noir, finition mate

Goujon fileté

  • zingué, finition passivée bleue
  • moulé

RoHS

Sur demande

autre acier zingué
Goujons en inox AISI 303

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 531.1 Vis papillon en technopolymère, avec moyeu saillant schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur ld3bh1h2
1.26M 60.390.630.790.430.510.570.22
1.57M 80.630.98-0.550.610.670.30
1.89M 80.630.98-0.670.750.750.35
2.20M 100.791.18-0.730.830.910.43

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.48
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$2.48
10249$2.39
250499$2.25
≥ 500$2.03
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.024 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.