EN 5331 Boutons à cinq lobes Plastique technopolymère, avec insert carré ou taraudé traversant en laiton, de type bas

Photo

EN 5331 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec insert carré ou taraudé traversant en laiton, de type bas Type: A - Sans capuchon
ELESA original design
code: VCRT-N / VCRT-FP
Type: A - Sans capuchon
EN 5331 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec insert carré ou taraudé traversant en laiton, de type bas Type: A - Sans capuchon EN 5331 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec insert carré ou taraudé traversant en laiton, de type bas Type: B - Avec capuchon

Description du produit

Informations

Ces boutons GN 5331 sont caractérisés par leurs 5 lobes et poignées rabattables. Cela leur offre non seulement un design attractif, mais leur forme permet aussi d'obtenir un couple élevé.

Spécifications

Bouton à cinq lobes
Plastique

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à
    266 °F (130 °C)
  • Noir, finition mate

Couleur du capuchon
Noir, RAL 9055, finition mate


Insert taraudé / carrée
Laiton


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5331 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec insert carré ou taraudé traversant en laiton, de type bas schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans capuchon
BAvec capuchon
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
+0.001
Carré
d3d4 -0.02h1h2l1l2l3 +0.02
1.26M 5M 6V 5V 6--0.670.430.670.040.310.530.26
1.57M 6M 8V 6---0.670.510.670.040.390.570.37
1.97M 8M 10V 6V 7--0.750.630.790.050.390.690.37
2.48M 10M 12V 6V 7V 8-0.890.790.850.050.390.750.37
2.91M 10M 12V 7V 8V 9V 101.040.790.960.080.590.830.53
3.74M 16-V 8V 10--1.260.711.160.180.591.040.53

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Carré s
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.82
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.82
10249$3.68
250499$3.47
≥ 500$3.12
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.039 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.