EN 534.9 Boutons à main Plastique, pour les indicateurs de position EN 000.9 / EN 000.13

Photo

EN 534.9 Boutons à main en plastique pour indicateurs de position EN 000.9 / EN 000.13
ELESA original design
code: MBT.60-PXX1 / MBT.80-PXX2

Description du produit

Informations

Les boutons à main EN 534.9 ont été conçus pour être utilisés avant les indicateurs de position EN 000.9 qui sont installés au centre du moyeu.

La goupille de positionnement est vissée en position et fixée avec un contre-écrou hexagonal. La longueur de la goupille de positionnement peut être réglée si nécessaire.

Dans certaines applications où ces boutons à main sont utilisés avec ou sans indicateur de position, un capuchon est disponible pour recouvrir l'évidement vide dans le bouton si nécessaire.

Spécifications

Bouton à main
Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • Noir mat

Douille
Acier, finition anodisée noire


Vis pour goupille de positionnement injectée


Vis sans tête DIN 916

  • Acier, finition oxyde noir
  • 6 pans creux et pointe dentelée

RoHS

Accessoire

Indicateurs de position EN 000.9
Indicateurs de position EN 000.13

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 534.9 Boutons à main en plastique pour indicateurs de position EN 000.9 / EN 000.13 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage
d3d4 -0.004abl1l2l3l4l5Pour l'indicateur de position
EN 000.9
Taille

EN 000.13
Taille
2.36B 80.710.2360.751.440.812.170.200.410.571.65-
3.15B 101.180.2361.121.500.872.280.240.470.512.362.36

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2

Séquence d'installation

  1. Tournez la broche en position de départ (position 0).

  2. Réglez la longueur de la goupille de positionnement et immobilisez-la à l'aide de l'écrou à 6 pans. Assurez-vous que la goupille ne repose pas sur la base du trou de perçage après avoir monté le volant.

  3. Placez l'indicateur de position en position 0 en tournant le pignon extérieur.

  4. Tenez le volant (non monté) de manière à ce que le trou du pignon d'engrenage soit en position "12 heures" et tournez la couronne dentée jusqu'à ce que la goupille de positionnement se trouve dans l'alésage évidé sur le corps de la machine.

  5. Insérez avec précaution l'indicateur de position dans le bouton à main, en vous assurant que le pignon d'engrenage s'engage dans la couronne dentée. Il peut être nécessaire de réajuster légèrement la couronne dentée au cours de cette étape. Fixez l'indicateur de position à l'aide de la vis moletée, en évitant un couple de serrage excessif pour éviter que le boîtier ne se déforme.

  6. Placez le bouton à main sur la broche et immobilisez-le à l'aide de la vis moletée.

  7. En tournant le bouton à main, vérifiez que la position de départ de la broche coïncide avec la position 0 des deux aiguilles.

Si nécessaire, retirez et réajustez l'indicateur de position.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$39.90
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$39.90
799$38.45
100249$36.27
≥ 250$32.64
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.200 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 534.9-60-B8EN 534.9-80-B10