EN 534.8 Boutons à main pour indicateurs de position Technopolymère, pour EN 000.8 / EN 000.3

Photo

EN 534.8 Boutons à main en technopolymère, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3
ELESA original design
code: MBT. GXX

Description du produit

Informations

Volants en technopolymère de conception originale Elesa®.

Ces volants ont un évidement dans le moyeu pour accepter les indicateurs de position EN 000.8 ou EN 000.3.

Ils sont fabriqués selon une norme très stricte d'un point de vue de la qualité et de la conception. Il est important spécialement de mentionner le profil unique du bord.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques. Résistant aux températures jusqu'à 100 °F (212 °C)

Si l'application nécessite le retrait occasionnel de l'indicateur de position, le volant peut être commandé sur demande avec un capuchon EN 576 pour couvrir l'évidement vide.

Spécifications

Corps du volant

  • Plastique, Technopolymère (Polyamide)
  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, finition mate

Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir


Vis sans tête DIN 916

  • Acier, finition oxyde noir
  • 6 pans creux et pointe dentelée

RoHS

Accessoire

Indicateurs de position EN 000.8
Indicateurs de position EN 000.3

Sur demande

Rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 534.8 Boutons à main en technopolymère, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage
d3d4bl1l2l3Pour les indicateurs de position
EN 000.8
Taille


EN 000.3
Taille
2.36B 80.710.941.400.692.010.241.65-
3.15B 100.871.101.500.872.280.242.362.36

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2

Séquence d'installation

  1. Installez l'indicateur de position sur l'axe et fixez-le avec la vis.

  2. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).

  3. Déplacez l'indicateur de position « à la main » vers la position 0 avant son montage.

  4. Montez l'indicateur de position dans l'encastrement du moyeu puis fixez-le avec une vis. N'appliquez pas de couple excessif inutile pour éviter toute déformation du boîtier !

  5. Tournez le volant et assurez-vous que la point de départ de la broche est aligné avec la position 0 des deux aiguilles (Indicateurs de position EN 000.8), l'aiguille et le compteur (Indicateurs de position EN 000.3) respectivement. Dans le cas contraire, la vis doit être desserrée et l'indicateur de position ajusté. Resserrez la vis.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.85
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$21.85
799$21.05
100249$19.86
≥ 250$17.87
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.189 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 534.8-60-B8EN 534.8-80-B10